10501115
1504664
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 + | 89,8685 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosime cap | 14.0 mm |
---|---|
Grosime cap | 0.551 in |
Diametru coadă | 12.0 mm |
Diametru coadă | 0.472 in |
Lungime la centrul orificiului | 75.0 mm |
Lungime la centrul orificiului | 2.953 in |
Diametru exterior | 25.0 mm |
Diametru exterior | 0.984 in |
Diametru interior | 12.0 mm |
Diametru interior | 0.472 in |
Lungimea filetului | 40.0 mm |
Lungimea filetului | 1.575 in |
Dimensiune filet | M12 |
Material | Oțel inoxidabil |
Tip cap | Cap cu orificiu |
Tip filet | Filetate |
Tip | Șuruburi oscilante |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina