10244241
46
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 2499 | 1,592 RON |
2500 + | 0,3566 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 36.5 mm |
---|---|
D | 1.437 in |
Diametru interior minim | 29.0 mm |
Diametru interior minim | 1.142 in |
Diametru interior maxim | 32.8 mm |
Diametru interior maxim | 1.291 in |
d1 | 31.4 mm |
d1 | 1.236 in |
d2 | 34.3 mm |
d2 | 1.35 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Culoare | Albastru |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina