10133538
3107000
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 1999 | 0,3756 RON |
2000 - 4999 | 0,3415 RON |
5000 + | 0,3104 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material | LDPE |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Interval diametru interior | 6.2 - 6.9 mm |
Interval diametru interior | 0.244 - 0.272 in |
Interval diametru exterior | 7.9 - 9.3 mm |
Interval diametru exterior | 0.311 - 0.366 in |
Diametru flanșă | 17.7 mm |
Diametru flanșă | 0.697 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina