10228265
31
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
400 - 3999 | 0,8742 RON |
4000 + | 0,2669 RON |
Culoare | Albastru |
---|---|
Material | LDPE |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Interval diametru interior | 20.4 - 23.3 mm |
Interval diametru interior | 0.803 - 0.917 in |
Interval diametru exterior | 22.1 - 24.8 mm |
Interval diametru exterior | 0.87 - 0.976 in |
Diametru flanșă | 28.6 mm |
Diametru flanșă | 1.126 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina