10085448
12564
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 4999 | 0,5558 RON |
5000 + | 0,2231 RON |
Culoare | Roșu |
---|---|
Material | LDPE |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Interval diametru interior | 14.5 - 15.5 mm |
Interval diametru interior | 0.571 - 0.61 in |
Interval diametru exterior | 16.1 - 17.6 mm |
Interval diametru exterior | 0.634 - 0.693 in |
Diametru flanșă | 21.0 mm |
Diametru flanșă | 0.827 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina