10084137
12197
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
400 - 3999 | 0,6158 RON |
4000 + | 0,2519 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 24.2 mm |
---|---|
D | 0.953 in |
Diametru interior minim | 15.5 mm |
Diametru interior minim | 0.61 in |
Diametru interior maxim | 18.0 mm |
Diametru interior maxim | 0.709 in |
d1 | 17.2 mm |
d1 | 0.677 in |
d2 | 20.2 mm |
d2 | 0.795 in |
h | 18.0 mm |
h | 0.709 in |
Culoare | Roșu |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina