10080740
11172
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,7968 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 50.7 mm |
---|---|
D | 1.996 in |
Diametru interior minim | 40.7 mm |
Diametru interior minim | 1.602 in |
Diametru interior maxim | 43.0 mm |
Diametru interior maxim | 1.693 in |
d1 | 42.5 mm |
d1 | 1.673 in |
d2 | 44.8 mm |
d2 | 1.764 in |
h | 12.6 mm |
h | 0.496 in |
Culoare | Roșu |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina