10206713
13282
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 2499 | 2,388 RON |
2500 + | 0,9091 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip componentă | Capac |
---|---|
Profil | Profil redus |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Material complet | Polipropilenă |
Culoare | Argintiu |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M4 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Înălțime cap | 4.5 mm |
Înălțime cap | 0.177 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina