10058329
039001622003
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,5408 RON |
1000 + | 0,3875 RON |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M16 |
Înălțime totală | 9.2 mm |
Înălțime totală | 0.362 in |
Înălțime cap | 2.2 mm |
Înălțime cap | 0.087 in |
Lungime coadă | 7.0 mm |
Lungime coadă | 0.276 in |
Diametru arbore | 14.4 mm |
Diametru arbore | 0.567 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina