10644904
464095
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 4,435 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Diametru total | 25.0 mm |
Diametru total | 0.984 in |
Lungime totală | 13.0 mm |
Lungime totală | 0.512 in |
Lungimea filetului | 9.0 mm |
Lungimea filetului | 0.354 in |
Material complet | Poliamidă |
Cod Vamal | 3926909790 |
Dimensiune filet | PG13.5 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina