10337837
127502561302
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,7245 RON |
500 - 999 | 2,0947 RON |
1000 + | 1,684 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Diametru total | 31.0 mm |
Diametru total | 1.22 in |
Lungime totală | 11.6 mm |
Lungime totală | 0.457 in |
Lungimea filetului | 7.3 mm |
Lungimea filetului | 0.287 in |
Material complet | Poliamidă |
Cod Vamal | 3926909790 |
Dimensiune filet | M25 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina