10211212
1337690
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 249,272 RON |
10 - 49 | 111,431 RON |
50 - 99 | 95,8232 RON |
100 + | 89,142 RON |
Lățime suprafață plată | 30.0 mm |
---|---|
Lățime suprafață plată | 1.181 in |
Lățime ecran vizibil | 18.0 mm |
Lățime ecran vizibil | 0.709 in |
Lungime | 9.0 mm |
Lungime | 0.354 in |
Dimensiune filet | M26 |
Diametru exterior | 32.0 mm |
Diametru exterior | 1.26 in |
Cod Vamal | 7616999099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina