10211205
1337689
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 200,3667 RON |
10 - 49 | 89,579 RON |
50 - 99 | 77,0407 RON |
100 + | 71,6632 RON |
Lățime suprafață plată | 23.0 mm |
---|---|
Lățime suprafață plată | 0.906 in |
Lățime ecran vizibil | 14.0 mm |
Lățime ecran vizibil | 0.551 in |
Lungime | 8.5 mm |
Lungime | 0.335 in |
Dimensiune filet | M20 |
Diametru exterior | 26.0 mm |
Diametru exterior | 1.024 in |
Cod Vamal | 7616991099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina