10211199
1337688
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 190,6198 RON |
10 - 49 | 85,2128 RON |
50 - 99 | 73,2879 RON |
100 + | 68,1811 RON |
Lățime suprafață plată | 20.0 mm |
---|---|
Lățime suprafață plată | 0.787 in |
Lățime ecran vizibil | 11.0 mm |
Lățime ecran vizibil | 0.433 in |
Lungime | 8.0 mm |
Lungime | 0.315 in |
Dimensiune filet | M16 |
Diametru exterior | 22.0 mm |
Diametru exterior | 0.866 in |
Cod Vamal | 7616999099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina