10372135
34871
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 3 | 779,5164 RON |
4 - 15 | 348,3538 RON |
16 - 31 | 321,5469 RON |
32 + | 281,3638 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material complet | Polietilenă |
Stil capac | Încastrate flexibile |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Specificație conductă DIN | DN 900 |
Diametru nominal conductă compatibilă | 914.4 mm |
Diametru nominal conductă compatibilă | 36 in |
Diametru exterior | 812.8 mm |
Diametru exterior | 32 in |
Grosime perete | 22.6 mm |
Grosime perete | 0.89 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina