10240502
34868
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 686,158 RON |
5 - 14 | 305,4052 RON |
15 - 29 | 281,9114 RON |
30 + | 246,6707 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material complet | Polietilenă |
Stil capac | Încastrate flexibile |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Specificație conductă DIN | DN 750 |
Diametru nominal conductă compatibilă | 762.0 mm |
Diametru nominal conductă compatibilă | 30 in |
Diametru exterior | 762.0 mm |
Diametru exterior | 30 in |
Grosime perete | 28.0 mm |
Grosime perete | 1.102 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina