10240489
34865
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 655,6036 RON |
10 - 19 | 292,9824 RON |
20 - 29 | 270,4512 RON |
30 + | 236,6254 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material complet | Polietilenă |
Stil capac | Încastrate flexibile |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Specificație conductă DIN | DN 600 |
Diametru nominal conductă compatibilă | 609.6 mm |
Diametru nominal conductă compatibilă | 24 in |
Diametru exterior | 609.6 mm |
Diametru exterior | 24 in |
Grosime perete | 20.8 mm |
Grosime perete | 0.819 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina