10240472
34862
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 119 | 234,8043 RON |
120 + | 104,9087 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material complet | Polietilenă |
Stil capac | Încastrate flexibile |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Specificație conductă DIN | DN 500 |
Diametru nominal conductă compatibilă | 508.0 mm |
Diametru nominal conductă compatibilă | 20 in |
Diametru exterior | 508.0 mm |
Diametru exterior | 20 in |
Grosime perete | 27.7 mm |
Grosime perete | 1.091 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina