10240465
34860
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 200,6744 RON |
10 - 19 | 89,7034 RON |
20 - 29 | 82,8031 RON |
30 + | 72,4528 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material complet | Polietilenă |
Stil capac | Încastrate flexibile |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Specificație conductă DIN | DN 450 |
Diametru nominal conductă compatibilă | 457.2 mm |
Diametru nominal conductă compatibilă | 18 in |
Diametru exterior | 457.2 mm |
Diametru exterior | 18 in |
Grosime perete | 26.2 mm |
Grosime perete | 1.031 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina