10228678
31138
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 1 | 887,0479 RON |
2 - 15 | 394,8074 RON |
16 - 29 | 364,4408 RON |
30 + | 318,8771 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material complet | Polietilenă |
Stil capac | Încastrate flexibile |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Specificație conductă DIN | DN 1000 |
Diametru nominal conductă compatibilă | 1016.0 mm |
Diametru nominal conductă compatibilă | 40 in |
Diametru exterior | 1016.0 mm |
Diametru exterior | 40 in |
Grosime perete | 26.5 mm |
Grosime perete | 1.043 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina