10107225
9022000
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 3,638 RON |
1000 + | 1,8402 RON |
Stil articulație | Filetate |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Culoare | Galben |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M52 |
Standard filet compatibil (toate) | Metric |
Înălțime filetată | 17.0 mm |
Înălțime filetată | 0.669 in |
Diametru total | 59.0 mm |
Diametru total | 2.323 in |
Înălțime totală | 19.0 mm |
Înălțime totală | 0.748 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina