10107430
9111000
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 799 | 3,3628 RON |
800 + | 2,7586 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Stil articulație | Filetate |
Standard filet compatibil (toate) | BSP, GAS |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 1-1/2 |
Înălțime filetată | 27.0 mm |
Înălțime filetată | 1.063 in |
Diametru total | 55.0 mm |
Diametru total | 2.165 in |
Înălțime totală | 28.0 mm |
Înălțime totală | 1.102 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina