10115695
006504224104
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,5559 RON |
500 - 999 | 0,4887 RON |
1000 + | 0,3519 RON |
Tip componentă | Capac |
---|---|
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Culoare | Galben |
Diametru total | 12.1 mm |
Diametru total | 0.476 in |
Diametru intern capac | 11.0 mm |
Diametru intern capac | 0.433 in |
Înălțime totală | 6.0 mm |
Înălțime totală | 0.236 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina