Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 28.6 mm 25.0 mm PVC Negru

Acest capac negru cu clapetă de tragere este realizat din PVC cu duritate Shore 80, acesta fiind puțin mai dur decât versiunea de culoare roșie. Este ideal în scopuri de protecție generală. Clapeta sa ajută la extragerea fermă dintr-o montare strânsă.
Essentra Part Number:

10020210

Manufacturer Part Number:

PCWA-0286-025

4266 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 3,8682 RON
600 + 2,5738 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

232,09 RON

60 x 3,8682 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil articulație Fixare prin împingere;Clapetă de tragere
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Diametru interior 28.6 mm
Înălțime internă 25.0 mm
Temperatură maximă 200 °C

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne