10155455
GP670A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
60 - 599 | 7,5409 RON |
600 + | 3,3269 RON |
Culoare | Roșu |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Interval diametru exterior | 49 - 51 mm |
Interval diametru exterior | 1.929 - 2.008 in |
Interval diametru interior | 46.1 - 48.1 mm |
Interval diametru interior | 1.815 - 1.894 in |
Diametru flanșă | 59.7 mm |
Diametru flanșă | 2.35 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina