Meniu Caută

Bușoane pentru mufe USB și RJ 12.5 mm (L) 8.5 mm Negru

RJ45 Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports on electrical components. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. It can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Essentra Part Number:

10108321

Manufacturer Part Number:

CP-RJ45-427

1060 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8857 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

885,70 RON

1000 x 0,8857 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip conector RJ45
Stil articulație Fixare prin împingere
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Înălțime cap 2.5 mm
Lungime cap 12.5 mm
Lățime cap 10.5 mm
Înălțime totală 8.5 mm
Lungime totală 12.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne