10209745
1337527
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 34,5736 RON |
50 - 99 | 22,4638 RON |
100 - 499 | 20,7358 RON |
500 + | 20,0447 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru înveliș cablu | 3.00 mm |
---|---|
Diametru înveliș cablu | 0.118 in |
Lungime cablu | 200.0 mm |
Lungime cablu | 7.874 in |
Dimensiune orificiu | 14.0 mm |
Dimensiune orificiu | 0.551 in |
Material cablu | Oțel inoxidabil |
Materialul învelișului | Plastic |
Material capăt | Oțel inoxidabil |
Tip capăt | 2 bucle |
Culoare | Argintiu |
Model | Tip A |
Tip | Cabluri de reținere |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina