10010792
HURC1-3-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8652 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material | PA |
Lungime bază | 14.2 mm |
Lungime bază | 0.559 in |
Lățime bază | 7.6 mm |
Lățime bază | 0.299 in |
Interval diametru cablu compatibil | 4.8 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.189 in |
Diametru orificiu compatibil | 3.2 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.126 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.4 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.094 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 4.8 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.189 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina