10558720
KNH6-HEXF4-----
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
35 - 349 | 14,9469 RON |
350 - 699 | 6,7822 RON |
700 + | 5,4076 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru butuc | 31.8 mm |
---|---|
Diametru butuc | 1.252 in |
Înălțime butuc | 7.1 mm |
Înălțime butuc | 0.28 in |
Diametrul mânerului sferic | 44.5 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.752 in |
Înălțime mâner | 21.8 mm |
Înălțime mâner | 0.858 in |
Culoare mâner | Black |
Material mâner sferic | PP |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material filet | Fără inserție |
Culoare | Negru |
Dimensiune filet | M10 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina