10558706
KNH6-HEX5S3A---
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
35 - 349 | 10,7538 RON |
350 - 1399 | 4,876 RON |
1400 + | 3,5921 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru butuc | 22.4 mm |
---|---|
Diametru butuc | 0.882 in |
Înălțime butuc | 19.1 mm |
Înălțime butuc | 0.752 in |
Diametrul mânerului sferic | 44.5 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.752 in |
Înălțime mâner | 31.8 mm |
Înălțime mâner | 1.252 in |
Culoare mâner | Black |
Material mâner sferic | PP |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material filet | Fără inserție |
Culoare | Negru |
Dimensiune filet | M10 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina