10558607
KNH4-HEXRT5----
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
30 - 299 | 15,2114 RON |
300 - 899 | 6,9119 RON |
900 + | 5,4984 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru butuc | 19.1 mm |
---|---|
Diametru butuc | 0.752 in |
Înălțime butuc | 12.4 mm |
Înălțime butuc | 0.488 in |
Diametrul mânerului sferic | 50.8 mm |
Diametrul mânerului sferic | 2 in |
Înălțime mâner | 27.7 mm |
Înălțime mâner | 1.091 in |
Culoare mâner | Black |
Material mâner sferic | PP |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material filet | Fără inserție |
Culoare | Negru |
Dimensiune filet | M6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina