10558577
KNH4-HEX5SA----
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 6,4682 RON |
500 - 1999 | 2,9307 RON |
2000 + | 1,9582 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru butuc | 25.1 mm |
---|---|
Diametru butuc | 0.988 in |
Înălțime butuc | 11.9 mm |
Înălțime butuc | 0.469 in |
Diametrul mânerului sferic | 57.2 mm |
Diametrul mânerului sferic | 2.252 in |
Înălțime mâner | 24.9 mm |
Înălțime mâner | 0.98 in |
Culoare mâner | Black |
Material mâner sferic | PP |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material filet | Fără inserție |
Culoare | Negru |
Dimensiune filet | M6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina