10558553
KNH4-HEX5S2----
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 5,1189 RON |
500 - 999 | 2,3213 RON |
1000 + | 1,5302 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru butuc | 21.6 mm |
---|---|
Diametru butuc | 0.85 in |
Înălțime butuc | 17.8 mm |
Înălțime butuc | 0.701 in |
Diametrul mânerului sferic | 35.1 mm |
Diametrul mânerului sferic | 1.382 in |
Înălțime mâner | 29.2 mm |
Înălțime mâner | 1.15 in |
Culoare mâner | Black |
Material mâner sferic | PP |
Cod Vamal | 3926300090 |
Material filet | Fără inserție |
Culoare | Negru |
Dimensiune filet | M6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina