10256268
464654
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 754,7242 RON |
Dimensiune nominală conductă compatibilă | 1422.4 mm |
---|---|
Dimensiune nominală conductă compatibilă | 56 in |
Înălțime | 105.0 mm |
Înălțime | 4.134 in |
Diametru bușon | 1371.6 mm |
Diametru bușon | 54 in |
Grosime perete | 25.4 mm |
Grosime perete | 1 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina