10100189
3430000
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 2,148 RON |
1000 - 1999 | 1,5342 RON |
2000 + | 1,3948 RON |
Diametru flanșă | 22.0 mm |
---|---|
Diametru flanșă | 0.866 in |
Diametru interior | 10.4 mm |
Diametru interior | 0.409 in |
Diametru exterior | 12.0 mm |
Diametru exterior | 0.472 in |
Înălțime totală | 7.0 mm |
Înălțime totală | 0.276 in |
Material complet | Polipropilenă |
Culoare | Gri |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina