10149393
BLM14B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
70 - 699 | 17,3543 RON |
700 + | 7,6031 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil articulație | Garnitură inelară din plastic turnat, filetată |
---|---|
Culoare | Roșu |
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Standard filet compatibil (toate) | UNF |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 1-7/8-12 |
Lungime filetată | 15.1 mm |
Lungime filetată | 0.594 in |
Diametru total | 55.5 mm |
Diametru total | 2.185 in |
Înălțime totală | 23.7 mm |
Înălțime totală | 0.933 in |
Înălțime cap | 8.7 mm |
Înălțime cap | 0.343 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina