10149577
BL11D
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
85 - 424 | 4,2034 RON |
425 + | 1,8482 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil articulație | Filetate |
---|---|
Îmbinare filet | Buşoane filetate pentru fitinguri |
Culoare | Galben |
Material complet | Polipropilenă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Standard filet compatibil (toate) | UNF |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 1-3/16-12 |
Lungime filetată | 17.8 mm |
Lungime filetată | 0.700 in |
Diametru total | 38.1 mm |
Diametru total | 1.5 in |
Înălțime totală | 27.7 mm |
Înălțime totală | 1.091 in |
Înălțime cap | 7.62 mm |
Înălțime cap | 0.3 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina