10262788
467031
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 1599 | 0,7064 RON |
1600 + | 0,6051 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Roșu |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Direcție de tragere | Central |
Standard filet compatibil (toate) | UNF, UNC, BSP, Metric |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28 |
Lungime sub cap | 9.5 mm |
Lungime sub cap | 0.374 in |
Lungime totală | 9.5 mm |
Lungime totală | 0.374 in |
Lungime clapetă | 21.5 mm |
Lungime clapetă | 0.846 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Standard filet compatibil | UNF |
Standard filet compatibil | UNC |
Standard filet compatibil | BSP |
Standard filet compatibil | Metric |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina