10262764
467029
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 2999 | 0,5052 RON |
3000 + | 0,4353 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Roșu |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Direcție de tragere | Central |
Standard filet compatibil (toate) | UNF, UNC, BSP, Metric |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20 |
Lungime sub cap | 8.0 mm |
Lungime sub cap | 0.315 in |
Lungime totală | 8.0 mm |
Lungime totală | 0.315 in |
Lungime clapetă | 21.4 mm |
Lungime clapetă | 0.843 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Standard filet compatibil | UNF |
Standard filet compatibil | UNC |
Standard filet compatibil | BSP |
Standard filet compatibil | Metric |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina