Meniu Caută

Bușoane cu fixare prin compresie M18 x 1.5 Galben

This yellow LDPE compression plug fits M18 x 1.5 threads to protect 10S, 12L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra Part Number:

10104682

Manufacturer Part Number:

552085

141350 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,8965 RON
1500 + 0,3943 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

134,48 RON

150 x 0,8965 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Stil articulație Fixare prin împingere
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M18 x 1.5
Diametru cap 25.0 mm
Lungime clapetă 25.0 mm
Racorduri DKO compatibile (Toate) 10S,12L
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne