Meniu Caută

Bușoane cu fixare prin compresie M16 x 1.5 Galben

This yellow LDPE compression plug fits M16 x 1.5 threads to protect 8S, 10L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra Part Number:

10104675

Manufacturer Part Number:

552084

89781 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,2408 RON
1500 + 0,172 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

36,12 RON

150 x 0,2408 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Stil articulație Fixare prin împingere
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M16 x 1.5
Diametru cap 21.5 mm
Lungime clapetă 23.0 mm
Racorduri DKO compatibile (Toate) 8S,10L
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne