Meniu Caută

Bușoane cu fixare prin compresie M12 x 1.5 Galben

This yellow LDPE compression plug fits M12 x 1.5 threads to protect 6L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra Part Number:

10104651

Manufacturer Part Number:

552082

4020 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,303 RON
1500 + 0,1329 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

45,45 RON

150 x 0,303 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Stil articulație Fixare prin împingere
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M12 x 1.5
Diametru cap 16.0 mm
Lungime clapetă 18.0 mm
Racorduri DKO compatibile (Toate) 6L
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne