10646809
34002802E
Cantitate | Preț unitar |
---|
Stil articulație | Filet lung |
---|---|
Dimensiune filet | M20 |
Lungimea filetului | 6.0 mm |
Lungimea filetului | 0.236 in |
Diametru filet | 20.0 mm |
Diametru filet | 0.787 in |
Diametru total | 17.0 mm |
Diametru total | 0.669 in |
Înălțime totală | 17.0 mm |
Înălțime totală | 0.669 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina