10237120
34002801E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 444,6515 RON |
100 + | 292,9076 RON |
Stil articulație | Filet scurt |
---|---|
Dimensiune filet | M20 |
Lungimea filetului | 6.0 mm |
Lungimea filetului | 0.236 in |
Diametru filet | 20.0 mm |
Diametru filet | 0.787 in |
Diametru total | 17.0 mm |
Diametru total | 0.669 in |
Înălțime totală | 13.5 mm |
Înălțime totală | 0.531 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina