10236635
34002745E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 81,3484 RON |
100 + | 44,6619 RON |
Stil articulație | Filet scurt |
---|---|
Dimensiune filet | M20 |
Lungimea filetului | 10.0 mm |
Lungimea filetului | 0.394 in |
Diametru filet | 20.0 mm |
Diametru filet | 0.787 in |
Diametru total | 24.0 mm |
Diametru total | 0.945 in |
Înălțime totală | 12.5 mm |
Înălțime totală | 0.492 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina