10145852
8438000
Cantitate | Preț unitar |
---|
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 7/8 in x 14 |
---|---|
Lungime filetată | 16.0 mm |
Lungime filetată | 0.63 in |
Diametru total | 30.0 mm |
Diametru total | 1.181 in |
Înălțime totală | 22.5 mm |
Înălțime totală | 0.886 in |
Material | HDPE |
Culoare | Galben |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina