10145838
8437000
Cantitate | Preț unitar |
---|
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 13/16 in x 16 |
---|---|
Lungime filetată | 14.0 mm |
Lungime filetată | 0.551 in |
Diametru total | 27.0 mm |
Diametru total | 1.063 in |
Înălțime totală | 21.0 mm |
Înălțime totală | 0.827 in |
Material | HDPE |
Culoare | Galben |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina