10145791
8435500
Cantitate | Preț unitar |
---|
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 11/16 in x 16 |
---|---|
Lungime filetată | 11.0 mm |
Lungime filetată | 0.433 in |
Diametru total | 23.5 mm |
Diametru total | 0.925 in |
Înălțime totală | 17.8 mm |
Înălțime totală | 0.701 in |
Material | HDPE |
Culoare | Galben |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina