10145760
8434000
Cantitate | Preț unitar |
---|
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 5/8 in x 18 |
---|---|
Lungime filetată | 13.0 mm |
Lungime filetată | 0.512 in |
Diametru total | 21.0 mm |
Diametru total | 0.827 in |
Înălțime totală | 20.0 mm |
Înălțime totală | 0.787 in |
Material | HDPE |
Culoare | Galben |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina