10145753
8433100
Cantitate | Preț unitar |
---|
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 9/16 in x 18 |
---|---|
Lungime filetată | 8.5 mm |
Lungime filetată | 0.335 in |
Diametru total | 19.5 mm |
Diametru total | 0.768 in |
Înălțime totală | 15.0 mm |
Înălțime totală | 0.591 in |
Material | HDPE |
Culoare | Galben |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina